Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE046MLW02G

114X7017

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-MPVE046MLW02G
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]1.10 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]135 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]244 W
Fan kanadı boyutu [mm]457.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB2
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1106.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]5100 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE046MLW02G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.73 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.01 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC25 A
Model numberOP-MPVE046MLW02G
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA16 A
SCIP dosya no.565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA W02
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]58 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]69 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiScroll
Toplam yükseklik [mm]695.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W02
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]464.0 mm
VersionDescriptionW02 : Operating up to 48°C. Without crankcase heater
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık91 Kilogram
Net ağırlık73 Kilogram
Hacim348.014 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428562713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm