Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

Optyma™ Plus, OP-MPXM108MLP05E

114X4305

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
AçıklamaOP-MPXM108MLP05E
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ048T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.96 A
Fan çapı [mm]500 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]130 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]220 W
Fan kanadı boyutu [mm]500.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH3
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1406.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]5200 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPXM108MLP05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Model numberOP-MPXM108MLP05E
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA10.3 A
SCIP dosya no.b68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA P05 D7 G7 J7
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]44 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]75 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]6.2 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]5/8 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
TeknolojiScroll
Toplam yükseklik [mm]967.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Plus P05
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]481 mm
VersionDescriptionP05 : Optyma Plus with supply monitoring
VersiyonP05
Voltaj 50 Hz [V]380 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]415 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık137 Kilogram
Net ağırlık101 Kilogram
Hacim1076.16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424058449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm