Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPSM026CSP00G

114X4243

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]255 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
AçıklamaOP-MPSM026CSP00G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelCS26TB
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.47 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]68 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]110 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH2
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1090.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.58 L
Önemli özellikler
Değer
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA32 A
Material DescriptionOP-MPSM026CSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.7 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPSM026CSP00G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA5.6 A
SCIP dosya no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA P00 A7 D7
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]57 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]37 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]68 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR513A
Toplam yükseklik [mm]813.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Plus P00 (A2L)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]480.0 mm
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VersiyonP00
Voltaj 50 Hz [V]187 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]255 V
Volume (L)0.040 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık78 Kilogram
Net ağırlık67 Kilogram
Hacim636.608 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424288747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm