Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP05E
114X4202
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4202
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| Açıklama | OP-MPXM046MLP05E |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1055.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.17 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPXM046MLP05E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.84 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 9.5 A |
| Model number | OP-MPXM046MLP05E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 6.1 A |
| SCIP dosya no. | b68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA P05 D7 G7 J7 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 37 dBA |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 68 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Teknoloji | Scroll |
| Toplam yükseklik [mm] | 813.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Plus P05 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 430 mm |
| VersionDescription | P05 : Optyma Plus with supply monitoring |
| Versiyon | P05 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 380 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 415 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 109 Kilogram |
| Net ağırlık | 87 Kilogram |
| Hacim | 645.12 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424058418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |