Danfoss logo
Optyma Plus_ Without background

Optyma™ Plus, OP-LPKM067LLP02E

114X3304

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]415 V
AçıklamaOP-LPKM067LLP02E
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.50
Compressor Low pressure volume (L)4.74 L
Compressor modelLLZ013T4LQ9B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A]1.60 A
Fan çapı [mm]560 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]72 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]140 W
Fan kanadı boyutu [mm]560.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH3
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1441.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]5200 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi1.62 L
Kondenser tipiG7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.7 kW
Önemli özellikler
Değer
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA62 A
Material DescriptionOP-LPKM067LLP02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13.9 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LPKM067LLP02E
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receiver typeVertical
RLA8.9 A
SCIP dosya no.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA P02 G7 J7
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]63 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]43 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]74 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]6.2 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı enjeksiyonYes
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR404AR448AR449AR452AR454CR455A
TeknolojiScroll
Toplam yükseklik [mm]965.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Plus P02 (A2L)
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]531.0 mm
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus with Liquid injection
VersiyonP02
Voltaj 50 Hz [V]380 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]415 V
Volume (L)0.112 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık168 Kilogram
Net ağırlık138 Kilogram
Hacim738.39 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424595340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm