Danfoss logo
OP-LPVM026DSP00G - OP-LPVM034DSP00G - OP-LPVM048NTP00E - OP-LPVM048NTP00G - OP-LPVM068NTP00E

Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00E

114X3205

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]440 V
AçıklamaOP-LPVM048NTP00E
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ048-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduE
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.47 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]68 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]110 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH2
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1090.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3300 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.58 L
Önemli özellikler
Değer
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
LRA16 A
Material DescriptionOP-LPVM048NTP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.8 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LPVM048NTP00E
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA3.4 A
SCIP dosya no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA P00 A7 D7
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]59 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]39 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]70 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR404AR452AR454CR455A
Toplam yükseklik [mm]813.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Plus P00 (A2L)
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]480.0 mm
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VersiyonP00
Voltaj 50 Hz [V]380 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]440 V
Volume (L)0.040 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık105 Kilogram
Net ağırlık72 Kilogram
Hacim636.608 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424289294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm