Optyma™ INVERTER, OP-FPZP086D100V
115F0806
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60
115F0806
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
| Açıklama | OP-FPZP086D100V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | VTZ086-GNR1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ INVERTER |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 2.80 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 720 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 360 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 240 V |
| Faz | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 7500 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Inverter |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
| Kondenser tipi | C4 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT FPZP086D100V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-FPZP086D100V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ INVERTER D100 |
| Uygulamalar | LBPMBP |
| VersionDescription | D100 : Optyma - Inverter for LAM market |
| Versiyon | D100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 145 Kilogram |
| Net ağırlık | 140 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 707.223 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |