Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E
114X6003
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Mandatory accessory: Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application; Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
114X6003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 400 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| Accumulator volume [L] | 7.20 L |
| Açıklama | OP-UPAC015COP04E |
| Bağlantı tipi | Solder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | VCO015T4E |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 3.65 A |
| Fan çapı [mm] | 570 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 280/339V DC |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 386 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 572.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | Grill |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Gas cooler internal volume [L] | 6.10 L |
| Genişlik [mm] | 764.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 15120 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapasite kontrolü | Inverter |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside applicationNote that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories |
| Material Description | OP-UPAC015COP04E |
| Max pressure (PS) - high side | 140.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 80.00 bar |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 19 A |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Model number | OP-UPAC015COP04E |
| Number of receivers | 2 |
| Oil separator volume [L] | 0.87 L |
| Onay | CEUKCA |
| PED kategorisi | II |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 16.5 A |
| Segman kullanımı | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 51 dBA |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 42 dBA |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 62 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 7.6 L |
| Sıvı deposu onayı | CEEAC |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Tasarım Basıncı Düşük [bar] | 80.0 bar |
| Tasarım Basıncı Yüksek [bar] | 140.0 bar |
| Toplam yükseklik [mm] | 1692.0 mm |
| TS max | 43 °C |
| TS min | -20 °C |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ iCO2 P04 |
| Uygulamalar | HBPLBPMBP |
| Uzunluk [mm] | 1350.0 mm |
| VersionDescription | P04 : Optyma iCO2 |
| Versiyon | P04 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 400 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 415 V |
| Yağ tipi | Diamond freeze MA68 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 360 Kilogram |
| Net ağırlık | 340 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1744.613 Litre |
| EAN/UPC | 5702424547202 |