Danfoss logo
Condensing unit Optyma iCO2

Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Mandatory accessory: Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]253 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]207 V
Accumulator volume [L]2.50 L
AçıklamaOP-MPAM005COP04G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelCO2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FamilyOptyma™ iCO2
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.08 A
Fan çapı [mm]415 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]20 W
Fan kanadı boyutu [mm]415.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiCowl
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]253 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Gas cooler internal volume [L]0.27 L
Genişlik [mm]480.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]1200 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüInverter
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Önemli özellikler
Değer
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Mandatory accessoryOil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Material DescriptionOP-MPAM005COP04G
Max pressure (PS) - high side140.00 bar
Max pressure (PS) - low side80.00 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MPAM005COP04G
Number of receivers2
OnayCE
PED kategorisiI
Product lineCondensing Units
RLA10 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]45 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]36 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]56 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]2.5 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR744
Tasarım Basıncı Düşük [bar]80.0 bar
Tasarım Basıncı Yüksek [bar]140.0 bar
Toplam yükseklik [mm]834.0 mm
TS max46 °C
TS min-20 °C
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ iCO2 P04
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]1350.0 mm
VersionDescriptionP04 : Optyma iCO2
VersiyonP04
Voltaj 50 Hz [V]207 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık146 Kilogram
Net ağırlık114 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim540.432 Litre
EAN/UPC5702424493981