Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V-product-details

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]253 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]342 V
AçıklamaOP-MPZE038MTW07V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.96 A
Fan çapı [mm]456 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]130 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]220 W
Fan kanadı boyutu [mm]456.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH2
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Genişlik [mm]1061.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]3250 m³/h
Kompresör güç beslemesi [V]380/3/60
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.61 L
Kondenser tipiD7
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dosya no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA SPARE-11
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]40 dBA
Ses gücü, 60 Hz'de [db(A)]71 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Soğutucu akışkanlarR134aR404A
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]815.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]434 mm
VersiyonW07
Voltaj 60 Hz [V]342 V
Voltaj 60 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık102 Kilogram
Net ağırlık80 Kilogram
Hacim368.82 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm