Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE068NTW07N

114X7151

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-LPHE068NTW07N
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ68
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.96 A
Fan çapı [mm]456 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]130 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]215 W
Fan kanadı boyutu [mm]456.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiH2
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]1061.00 mm
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]3250 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.61 L
Kondenser tipiD7
Material DescriptionOP-LPHE068NTW07N
Model numberOP-LPHE068NTW07N
Product lineCondensing Units
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]39 dBA
Ses gücü, 60 Hz'de [db(A)]70 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Soğutucu akışkanlarR404A
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]815.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]434 mm
VersiyonW07
Voltaj 60 Hz [V]207 V
Voltaj 60 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık112 Kilogram
Net ağırlık90 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim368.82 Litre
EAN/UPC5702428561488