Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
114X7150
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 208 V |
| Açıklama | OP-LPHE048NTW07N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ48 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.96 A |
| Fan çapı [mm] | 456 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 130 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 215 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 456.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 1061.00 mm |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 3250 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/60 |
| Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.61 L |
| Kondenser tipi | D7 |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| Segman kullanımı | Low Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 39 dBA |
| Ses gücü, 60 Hz'de [db(A)] | 70 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 815.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Uygulamalar | LBP |
| Uzunluk [mm] | 434 mm |
| Versiyon | W07 |
| Voltaj 60 Hz [V] | 207 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 253 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 112 Kilogram |
| Net ağırlık | 90 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 368.82 Litre |
| EAN/UPC | 5702428561495 |