Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N
114X7147
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
114X7147
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 208 V |
| Açıklama | OP-MPZE060MTW07N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.30 A |
| Fan çapı [mm] | 500 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 230 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 290 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 500.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | H3 |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 1408.00 mm |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 3405 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/60 |
| Kondenser Serpantini İç Hacmi | 1.69 L |
| Kondenser tipi | G7 |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 40 dBA |
| Ses gücü, 60 Hz'de [db(A)] | 71 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 6.2 L |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 966.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 483 mm |
| Versiyon | W07 |
| Voltaj 60 Hz [V] | 207 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 253 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 143 Kilogram |
| Net ağırlık | 107 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 652.62 Litre |
| EAN/UPC | 5702428561525 |