Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M865.1A4/A1H

114U0024

Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDACC RX M865.1A4/A1H
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıIndoor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost tipiAir Defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.30 A
Fan çapı [mm]400 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50 230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]660 W
Fan sayısı4
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]12940 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M865.1A4/A1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5.53 A
Model numberDACC RX M865.1A4/A1H
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium profile
Soğutucu akışkanlarR404AR448AR449AR507A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Cooler (Mid profile)
UygulamalarHBPMBP
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık172.5 Kilogram
Net ağırlık150 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1463.358 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm