Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX L100.1A4/A1

114U0002

Segment usage: Low profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDACC RX L100.1A4/A1
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıIndoor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost tipiAir Defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.45 A
Fan çapı [mm]315 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50 230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]80 W
Fan sayısı2
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]2450 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX L100.1A4/A1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC1.01 A
Model numberDACC RX L100.1A4/A1
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow profile
Soğutucu akışkanlarR404AR448AR449AR507A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Cooler (Low profile)
UygulamalarHBPMBP
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık83.95 Kilogram
Net ağırlık73 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim282.186 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm