Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/380-4 SL

115C16113

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16113

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSHGX34e/380-4 SL
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]5/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-1/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]550 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]800 W
Fan sayısı2
Faz3
Frekans [Hz]60 Hz
Genişlik [mm]1224.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]10400 m³/h
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]12600 m³/h
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP66
Kompresör güç beslemesi [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID16113
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/380-4 SL_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/380-4 SL
Motor korumasıINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
TeknolojiBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Toplam yükseklik [mm]796.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuBock Semi-Hermetic Condensing Units
Ürün tipiSHGX34
Uzunluk [mm]1043.0 mm
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık274.8 Kilogram
Net ağırlık214.8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1016.199 Litre