Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/770-4 SL

114E16201

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16201

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSHGX44e/770-4 SL
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-5/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]550 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]800 W
Fan sayısı4
Faz3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1249.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]21200 m³/h
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]25600 m³/h
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP66
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16201
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/770-4 SL_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/770-4 SL
Motor korumasıINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TeknolojiBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Toplam yükseklik [mm]1606.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuBock Semi-Hermetic Condensing Units
Ürün tipiSHGX44
Uzunluk [mm]1046.0 mm
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık414.6 Kilogram
Net ağırlık351.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1706.229 Litre