Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG66e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX66e/1540-4 L

114C16631

Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16631

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSHGX66e/1540-4 L
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]1-5/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Emme bağlantısı boyutu [inç]2-1/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]550 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]800 W
Fan sayısı4
Faz3
Frekans [Hz]50 Hz
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]20000 m³/h
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]24500 m³/h
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
IP sınıfıIP66
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Legacy BOCK ID16631
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX66e/1540-4 L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX66e/1540-4 L
Motor korumasıINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Silindir6
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TeknolojiBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Ürün adıBare unit
Ürün grubuBock Semi-Hermetic Condensing Units
Ürün tipiSHGX66
Uzunluk [mm]1251.0 mm
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık618.3 Kilogram
Net ağırlık554.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2159.789 Litre