Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/380-4 L
114B16109
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16109
114B16109
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SHGX34e/380-4 L |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 5/8 in |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| Basma bağlantı yorumları | Standard |
| Basma bağlantı yorumları | Soldering |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | No |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1-1/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 550 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 800 W |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1208.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 9700 m³/h |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 12000 m³/h |
| Hot gas temperature sensor | No |
| In scope of WEEE | No |
| IP sınıfı | IP66 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 16109 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/380-4L_B |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/380-4 L |
| Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Silindir | 4 |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Teknoloji | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Toplam yükseklik [mm] | 696.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Ürün tipi | SHGX34 |
| Uzunluk [mm] | 1043.0 mm |
| Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 240.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 187.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 876.921 Litre |