Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX44e/565-4 L

114D16254

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16254

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSHAX44e/565-4 L
Anti-vibration padsYes
Basma bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
Basma bağlantı yorumlarıStandard
Basma bağlantı yorumlarıSoldering
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-3/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHA L
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]550 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]800 W
Fan sayısı2
Faz3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1224.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]10400 m³/h
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]12600 m³/h
Hot gas temperature sensorNo
IP sınıfıIP44
Kompresör güç beslemesi [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Önemli özellikler
Değer
Legacy BOCK ID16254
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/565-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]520
Model numberSHAX44e/565-4 L
Motor korumasıINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Silindir4
Soğutucu akışkanlarR404AR407AR407FR448AR449A
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknolojiBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Toplam yükseklik [mm]796.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuBock Semi-Hermetic Condensing Units
Ürün tipiSHAX44
Uzunluk [mm]1043.0 mm
Yağ tipiBOCKlub E55

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık329.9 Kilogram
Net ağırlık269.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1016.199 Litre