Danfoss logo
PWB3

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A035H

PWB3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPWB3
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyElectrical component
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSPARE PART, PWB3 ASSY(N.F)
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
SCIP dosya no.ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA SPARE-14
Ürün adıElectrical component
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiCircuit breaker

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.1 Kilogram
Net ağırlık1.1 Kilogram
Hacim3.15 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424659936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm