Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTF4CLX
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Devreye girme akımı HST [A]20.0 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Motor tipiCSIR
Product lineCondensing Units
RenkBlack
Önemli özellikler
Değer
RLA3.20 A
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration LTRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]1690 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]0.60 kg
Soğutucu akışkanlarR404A
Start kondansatörü kapasitansı280 µF
Süpürme hacmi [cm3]3.86 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm]2.60 Ohm
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm]3.80 Ohm
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiTF
UygulamalarLBPMBP
Yağ miktarı [cm3]280 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.05 Kilogram
Net ağırlık1.2 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim10.89 Litre