Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNL6.1MF
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Devreye girme akımı HST [A]9.2 A
Devreye girme akımı LST [A]12.2 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]220/1/50 220/1/60
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Model numberNL6.1MF
Motor tipiCSIRRSIR
Önemli özellikler
Değer
Product lineCondensing Units
RenkBlack
RLA1.70 A
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]2360 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]0.60 kg
Soğutucu akışkanlarR134a
Start kondansatörü kapasitansı80 µF
Süpürme hacmi [cm3]6.13 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm]10.20 Ohm
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm]16.40 Ohm
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiNL
UygulamalarMBP
Yağ miktarı [cm3]270 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.4 Kilogram
Net ağırlık1.19 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.064 Litre