Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBD50F
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]12-24/DC 110-220/1/60
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Motor tipiDC/PM
Product lineCondensing Units
Önemli özellikler
Değer
RenkBlack
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]870 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]0.30 kg
Soğutucu akışkanlarR134a
Süpürme hacmi [cm3]2.50 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm]1.80 Ohm
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiBD
UygulamalarHBPLBPMBP
Yağ miktarı [cm3]150 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.541 Kilogram
Net ağırlık1.34 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim3.559 Litre
EAN/UPC5702424535087