Electrical component, Capacitor
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 6 mm |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kondansatör A kapasitesi | 320.000 µF |
| Kondansatör B kapasitesi | 320 uF |
| Kondansatör voltajı B [V] | 125.00 V |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Onay | CQC |
| Product line | Condensing Units |
| Ürün adı | Electrical component |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | Capacitor |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.81 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.68 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.077 Litre |
| EAN/UPC | 5702424535261 |