Electrical component, Starting relay
119-7761
Relay HST
119-7761
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Relay HST |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | SP - STARTING RELAY NF 115V/60Hz |
| Motor koruyucu | HST |
| Pikap [A] [Maks] | 12.80 A |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sinyal kaybı [A] [Min] | 9.90 A |
| Ürün adı | Electrical component |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | Starting relay |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.045 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.425 Litre |
| EAN/UPC | 5702424535315 |