Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Yoğuşmalı üniteler için aksesuarlar ve yedek parçalar
119-2560
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NF6.1FX.2 |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Devreye girme akımı HST [A] | 22.2 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Motor tipi | CSIR |
| Product line | Condensing Units |
| Renk | Black |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| RLA | 3.70 A |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 2360 cm³ |
| Sıvı enjeksiyon | No |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 0.40 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Start kondansatörü kapasitansı | 280 µF |
| Süpürme hacmi [cm3] | 6.13 cm³ |
| Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | NF |
| Uygulamalar | LBPMBP |
| Yağ miktarı [cm3] | 270 cm³ |
| Yağ tipi | POE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11.982 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.419 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.306 Litre |