Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2348

NF5.5CLX

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNF5.5CLX
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Model numberNF5.5CLX
Motor tipiCSIR
Product lineCondensing Units
Önemli özellikler
Değer
RenkBlack
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration LTRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]2280 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]0.40 kg
Soğutucu akışkanlarR404A
Start kondansatörü kapasitansı280 µF
Süpürme hacmi [cm3]6.13 cm³
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiNF
UygulamalarLBPMBP
Yağ miktarı [cm3]300 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.457 Kilogram
Net ağırlık10.832 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.306 Litre