Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSC10CL
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Devreye girme akımı HST [A]39.7 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Motor tipiCSIR
Product lineCondensing Units
RenkBlack
Önemli özellikler
Değer
RLA7.60 A
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration LTRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]1510 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]1.30 kg
Soğutucu akışkanlarR404A
Start kondansatörü kapasitansı240 µF
Süpürme hacmi [cm3]10.29 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm]1.00 Ohm
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm]4.20 Ohm
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiSC
UygulamalarLBPMBP
Yağ miktarı [cm3]550 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.95 Kilogram
Net ağırlık13 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim9.35 Liter