Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2122

NF6.1FX.2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNF6.1FX.2
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Devreye girme akımı HST [A]22.2 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
In scope of WEEENo
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks]135 °C
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A
Model numberNF6.1FX.2
Motor tipiCSIR
Product lineCondensing Units
Önemli özellikler
Değer
RenkBlack
RLA3.70 A
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks]125 °C
Segman kullanımıRefrigeration LTRefrigeration MT
Serbest gaz hacmi [cm3]2360 cm³
Sıvı enjeksiyonNo
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks]0.40 kg
Soğutucu akışkanlarR134a
Start kondansatörü kapasitansı280 µF
Süpürme hacmi [cm3]6.13 cm³
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm]2.00 Ohm
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm]3.10 Ohm
TeknolojiReciprocating
Ürün adıCompressor
Ürün grubuCondensing Units Accessories & Spare parts
Ürün tipiNF
UygulamalarLBPMBP
Yağ miktarı [cm3]270 cm³
Yağ tipiPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.982 Kilogram
Net ağırlık10.419 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.009 Litre