Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-2120
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-2120
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NL6.1MF |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Devreye girme akımı HST [A] | 9.2 A |
| Devreye girme akımı LST [A] | 12.2 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| In scope of WEEE | No |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | SERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A |
| Model number | NL6.1MF |
| Motor tipi | CSIRRSIR |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Renk | Black |
| RLA | 1.70 A |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration MT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 2360 cm³ |
| Sıvı enjeksiyon | No |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 0.60 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Start kondansatörü kapasitansı | 80 µF |
| Süpürme hacmi [cm3] | 6.13 cm³ |
| Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | NL |
| Uygulamalar | MBP |
| Yağ miktarı [cm3] | 270 cm³ |
| Yağ tipi | POE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11.982 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.419 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.032 Litre |
| EAN/UPC | 5715255222026 |