Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2119
NF11FX
119-2119
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NF11FX |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Devreye girme akımı HST [A] | 43.1 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| In scope of WEEE | No |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 43.10 A |
| Material Description | SERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A |
| Model number | NF11FX |
| Motor tipi | CSIR |
| Product line | Condensing Units |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Renk | Black |
| RLA | 7.60 A |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration MT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 2360 cm³ |
| Sıvı enjeksiyon | No |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 0.40 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Start kondansatörü kapasitansı | 410 µF |
| Süpürme hacmi [cm3] | 11.15 cm³ |
| Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm] | 3.60 Ohm |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | NF |
| Uygulamalar | MBP |
| Yağ miktarı [cm3] | 300 cm³ |
| Yağ tipi | POE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.65 Kilogram |
| Net ağırlık | 11 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.492 Litre |