Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SC15G |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Bireysel ambalaj | Single pack code number |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Devreye girme akımı HST [A] | 39.7 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kondansatör B kapasitesi | 240 uF |
| Konfigürasyon kodu | Single |
| LRA HST [A] | 39.7 A |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Model number | SC15G |
| Motor tipi | CSIR |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CEUL |
| Product line | Condensing Units |
| Renk | Black |
| RLA | 7.6 A |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 1460 cm³ |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.30 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Süpürme hacmi [cm3] | 15.28 cm³ |
| Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Teknoloji | Reciprocating |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | SC |
| Uygulamalar | HBPLBPMBP |
| Voltaj 60 Hz [V] | 115 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 115 V |
| Yağ tipi | POE |
| Yağ yükü [L] | 600.00 L |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 15.958 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.564 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.048 Litre |