Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2061
SC12CL
119-2061
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SC12CL |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Devreye girme akımı HST [A] | 39.7 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| In scope of WEEE | No |
| Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | SC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz |
| Model number | SC12CL |
| Motor tipi | CSIR |
| Product line | Condensing Units |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Renk | Black |
| RLA | 7.60 A |
| Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 125 °C |
| Segman kullanımı | Refrigeration LT |
| Serbest gaz hacmi [cm3] | 1510 cm³ |
| Sıvı enjeksiyon | No |
| Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.30 kg |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Start kondansatörü kapasitansı | 240 µF |
| Süpürme hacmi [cm3] | 12.87 cm³ |
| Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) alt [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Ürün adı | Compressor |
| Ürün grubu | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ürün tipi | SC |
| Uygulamalar | LBP |
| Yağ miktarı [cm3] | 550 cm³ |
| Yağ tipi | POE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 15.79 Kilogram |
| Net ağırlık | 13.729 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 9.35 Litre |