Danfoss logo
Box w content

Z0, Alarmsız dondurucular, Çoklu paket, 40 ad.

077Z7015

Ürün tipi: Z0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [inç]42.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1070 mm
Kullanıldığı ürünAlarmsız dondurucular
Material Description077Z Service thermostat
OnaycURus
Orta devreden çıkarma [°C]-23.9 °C
Orta devreden çıkarma [°F]-11.0 °F
Orta devreye sokma [°C]-19.5 °C
Önemli özellikler
Değer
Orta devreye sokma [°F]-3.0 °F
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-16.0 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]3.0 °F
Sıcak devreye sokma [°C]-12.5 °C
Sıcak devreye sokma [°F]9.5 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C]-34.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]-29.0 °F
Soğuk devreye sokma [°C]-28.0 °C
Soğuk devreye sokma [°F]-18.5 °F
Tip tanımlamasıUyarlanabilir Düşük SıcaklıkDondurucu Kontrolü
UL markYes
Ürün adıService kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiZ0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.125 Kilogram
Net ağırlık0.122 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.442 Litre
EAN/UPC5702428976367