Z0, Alarmsız dondurucular, Çoklu paket, 40 ad.
077Z7014
Ürün tipi: Z0, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular
077Z7014
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 84.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2135 mm |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Onay | cURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -22.0 °C |
| Orta devreden çıkarma [°F] | -7.5 °F |
| Orta devreye sokma [°C] | -15.5 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°F] | 4.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -14.0 °C |
| Sıcak devreden çıkarma [°F] | 7.0 °F |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -8.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°F] | 16.5 °F |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -32.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°F] | -25.5 °F |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -24.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°F] | -11.0 °F |
| Tip tanımlaması | Uyarlanabilir Buzdolabı/DondurucuKontrol |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | Z0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.142 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.122 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.442 Litre |
| EAN/UPC | 5702428976350 |