Z6, Otomatik defrostlu soğutucu, Çoklu paket, 40 ad.
077Z7011
Ürün tipi: Z6, Kullanıldığı ürün: Otomatik defrostlu soğutucu
077Z7011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 84.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2135 mm |
| Kullanıldığı ürün | Otomatik defrostlu soğutucu |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Onay | cURus |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -4.7 °C |
| Orta devreden çıkarma [°F] | 23.5 °F |
| Orta devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Orta devreye sokma [°F] | 41.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -1.4 °C |
| Sıcak devreden çıkarma [°F] | 29.5 °F |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Sıcak devreye sokma [°F] | 41.0 °F |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -8.2 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°F] | 17.0 °F |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°F] | 41.0 °F |
| Tip tanımlaması | Sabit devreye girmeBuzdolabı Kontrolü |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | Z6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.142 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.122 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.442 Litre |
| EAN/UPC | 5702428975988 |