Danfoss logo
Box w content

Z6, Otomatik defrostlu soğutucu, Çoklu paket, 40 ad.

077Z7010

Ürün tipi: Z6, Kullanıldığı ürün: Otomatik defrostlu soğutucu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]990 mm
Kullanıldığı ürünOtomatik defrostlu soğutucu
Material Description077Z Service thermostat
OnaycURus
Orta devreden çıkarma [°C]-7.3 °C
Orta devreden çıkarma [°F]19.0 °F
Orta devreye sokma [°C]3.3 °C
Orta devreye sokma [°F]38.0 °F
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-2.2 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]28.0 °F
Sıcak devreye sokma [°C]3.3 °C
Sıcak devreye sokma [°F]38.0 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C]-12.7 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]9.0 °F
Soğuk devreye sokma [°C]3.3 °C
Soğuk devreye sokma [°F]38.0 °F
Tip tanımlamasıSabit devreye girmeBuzdolabı Kontrolü
UL markYes
Ürün adıService kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiZ6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.142 Kilogram
Net ağırlık0.122 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.468 Litre
EAN/UPC5702428975971