Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Endüstriyel kit, B0

077B7356

Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 75

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar75 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar konumuSOĞUK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
OnayCE
Product lineAppliance Controls
Sıcak devreden çıkarma [°C]7.0 °C
Önemli özellikler
Değer
Sıcak devreye sokma [°C]11.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]1.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]1.5 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıEndüstriyel kit
Ürün adıIndustrial kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.108 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.315 Litre
EAN/UPC5715255294634