Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Endüstriyel kit, B0

077B7293

Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar konumuSOĞUK
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]650 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
OnayCE
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]9.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C]12.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]1.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]5.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıEndüstriyel kit
Ürün adıIndustrial kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık113 Gün
Net ağırlık89 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.394 Litre
EAN/UPC5715162980262