Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Endüstriyel kit, B0

077B7288

Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 90

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar konumuSOĞUK
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
OnayCE
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]9.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C]12.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]1.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C]5.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıEndüstriyel kit
Ürün adıIndustrial kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık100 Gün
Net ağırlık90 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.262 Litre
EAN/UPC5715162696507