Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Endüstriyel kit, B0

077B7285

Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 75

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar75 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar konumuORTA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Product lineAppliance Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-20.8 °C
Sıcak devreye sokma [°C]-12.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-40.0 °C
Soğuk devreye sokma [°C]-26.0 °C
Terminaller6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıEndüstriyel kit
Ürün adıIndustrial kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.109 Kilogram
Net ağırlık0.082 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.315 Litre
EAN/UPC5702424228590