Endüstriyel kit, B0
077B7275
Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 90
077B7275
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar konumu | ORTA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 610 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -2.9 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 10.6 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -15.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 2.4 °C |
| Terminaller | TERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Endüstriyel kit |
| Ürün adı | Industrial kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.089 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.085 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.262 Litre |
| EAN/UPC | 5702424029531 |