Danfoss logo
Box w content

Servis termostatı; aksesuarlar ile, B0

077B7242

Ürün tipi: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Kullanıldığı ürün: 1 kapılı soğutucular,, Sıcak devreye sokma [°C]: -1.7, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -7.7, Soğuk devreye sokma [°C]: -8.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -16.7, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1300

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [inç]51.2 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1300 mm
Kullanıldığı ürün1 kapılı soğutucular,warm defrost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
OnayCE
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak defrost [°C]3.1 °C
Sıcak defrost [°F]37.6 °F
Sıcak devreden çıkarma [°C]-7.7 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F]18.4 °F
Sıcak devreye sokma [°C]-1.7 °C
Sıcak devreye sokma [°F]28.9 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C]-16.7 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F]-1.9 °F
Soğuk devreye sokma [°C]-8.8 °C
Soğuk devreye sokma [°F]16.1 °F
Tip tanımlamasıServis termostatıaksesuarlar ile
Ürün adıService kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık132 Gün
Net ağırlık122 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.486 Litre
EAN/UPC5702424639204