Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Endüstriyel kit, B6

077B7124

Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayar konumuORTA
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
OnayCE
Product lineAppliance Controls
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcak devreden çıkarma [°C]-13.1 °C
Sıcak devreye sokma [°C]5.0 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C]-28.9 °C
Soğuk devreye sokma [°C]5.0 °C
TerminallerTERMİNAL 4 TEKLİ6,3 x 0,8 mm All
Tip tanımlamasıEndüstriyel kit
Ürün adıIndustrial kit
Ürün grubuMechanical cold controls
Ürün tipiB6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.119 Kilogram
Net ağırlık0.102 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.295 Litre
EAN/UPC5702424030483