Endüstriyel kit, B0
077B7111
Tip tanımlaması: Endüstriyel kit, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 75
077B7111
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 75 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 9.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 12.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | 1.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 5.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Endüstriyel kit |
| Ürün adı | Industrial kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.108 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.083 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.315 Litre |
| EAN/UPC | 5702424030612 |