Servis termostatı; aksesuarlar ile, B0
077B7100
Ürün tipi: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Kullanıldığı ürün: 1 kapılı soğutucular,; no frost, Sıcak devreye sokma [°C]: 8.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 3, Soğuk devreye sokma [°C]: -9.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -18, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
077B7100
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 47.2 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1200 mm |
| Kullanıldığı ürün | 1 kapılı soğutucular,no frost |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 3.0 °C |
| Sıcak devreden çıkarma [°F] | 37.4 °F |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 8.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°F] | 47.3 °F |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -18.0 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°F] | -0.4 °F |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -9.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°F] | 14.9 °F |
| Tip tanımlaması | Servis termostatıaksesuarlar ile |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 136 Gün |
| Net ağırlık | 130 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.486 Litre |
| EAN/UPC | 5702424026578 |