B0
077B7088
Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
077B7088
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Ayar konumu | SOĞUK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Onay | CE |
| Product line | Appliance Controls |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | 6.0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Sıcak devreye sokma [°C] | 11.5 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -8.5 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -1.0 °C |
| Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip tanımlaması | Without add. function |
| Ürün adı | Industrial kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 144 Gün |
| Net ağırlık | 88 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.472 Litre |
| EAN/UPC | 5715255160991 |