Servis termostatı; aksesuarlar ile, B6
077B7067
Ürün tipi: B6, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 4.2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -6, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -6, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1087
077B7067
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1087 mm |
| Kullanıldığı ürün | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreden çıkarma [°C] | -3.2 °C |
| Orta devreye sokma [°C] | 4.2 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -1.5 °C |
| Sıcak devreye sokma [°C] | 4.2 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -6.0 °C |
| Soğuk devreye sokma [°C] | 4.2 °C |
| Tip tanımlaması | Servis termostatıaksesuarlar ile |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 124 Gün |
| Net ağırlık | 120 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.486 Litre |
| EAN/UPC | 5702428950947 |