Servis termostatı; aksesuarlar ile, B0
077B7066
Ürün tipi: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı; aksesuarlar ile, Kullanıldığı ürün: Alarmsız dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -15.7, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -20.7, Soğuk devreye sokma [°C]: -22.8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -28.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 622
077B7066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 622 mm |
| Kullanıldığı ürün | Alarmsız dondurucular |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Freezers without alarm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Onay | CE |
| Orta devreden çıkarma [°C] | -24.6 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Orta devreye sokma [°C] | -19.2 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcak devreden çıkarma [°C] | -20.7 °C |
| Sıcak devreden çıkarma [°F] | -4.0 °F |
| Sıcak devreye sokma [°C] | -15.7 °C |
| Sıcak devreye sokma [°F] | 3.7 °F |
| Soğuk devreden çıkarma [°C] | -28.8 °C |
| Soğuk devreden çıkarma [°F] | -19.8 °F |
| Soğuk devreye sokma [°C] | -22.8 °C |
| Soğuk devreye sokma [°F] | -9.0 °F |
| Tip tanımlaması | Servis termostatıaksesuarlar ile |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Mechanical cold controls |
| Ürün tipi | B0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 122 Gün |
| Net ağırlık | 120 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.486 Litre |
| EAN/UPC | 5702428950893 |